- Bestelnr.:
- SZ 2353000
- Product omschrijving
- Voor de bevestiging van de kabels aan de kabelbevestigingsrails.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. kunststof contradeel
- Min. kabeldiameter
- 18 mm
- Max. kabeldiameter
- 22 mm
- Leveringseenheid
- 25 st.
- Nettogewicht
- 1,25 kg
- Brutogewicht
- 1,3 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177021914
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000454
- ECLASS 8.0
- 23140202
- Product omschrijving
-
SZ Kabelklemmen, kabeldiameterØ 18-22 mm, plaatstaal, verzinkt