Kabelklemmen voor kabelbevestigingsrails

Artikelnummer: SZ 2354000

Voor de bevestiging van de kabels aan de kabelbevestigingsrails.

Artikelnummer:
SZ 2354000
Product omschrijving
Voor de bevestiging van de kabels aan de kabelbevestigingsrails.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. kunststof contradeel
Min. kabeldiameter
22 mm
Max. kabeldiameter
26 mm
Leveringseenheid
25 st.
Nettogewicht
1,45 kg
Brutogewicht
1,476 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73182900
EAN
4028177021938
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000454
ECLASS 8.0
23140202
Product omschrijving
SZ Kabelklemmen, kabeldiameterØ 22-26 mm, plaatstaal, verzinkt
Documentatie
Info sheet