- Artikelnummer:
- SZ 2356.000
- Product omschrijving
- Voor de bevestiging van de kabels aan de kabelbevestigingsrails.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. kunststof contradeel
- Min. kabeldiameter
- 30 mm
- Max. kabeldiameter
- 34 mm
- Leveringseenheid
- 25 st.
- Nettogewicht
- 1,625 kg
- Brutogewicht
- 1,871 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177021976
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000454
- ECLASS 8.0
- 23140202
- Product omschrijving
-
SZ Kabelklemmen, kabeldiameterØ 30-34 mm, plaatstaal, verzinkt