Kabelklemmen voor kabelbevestigingsrails

Bestelnr.: SZ 2358000

Voor de bevestiging van de kabels aan de kabelbevestigingsrails.

Bestelnr.:
SZ 2358000
Product omschrijving
Voor de bevestiging van de kabels aan de kabelbevestigingsrails.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. kunststof contradeel
Min. kabeldiameter
38 mm
Max. kabeldiameter
42 mm
Leveringseenheid
25 st.
Nettogewicht
2,55 kg
Brutogewicht
2,63 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
10,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73182900
EAN
4028177022010
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000454
ECLASS 8.0
23140202
Product omschrijving
SZ Kabelklemmen, kabeldiameterØ 38-42 mm, plaatstaal, verzinkt
Documentatie
Info sheet