- Bestelnr.:
 
- SZ 2360000
 
- Product omschrijving
 
- Voor de bevestiging van de kabels aan de kabelbevestigingsrails. 
 
- Materiaal
 
- Plaatstaal 
 
- Oppervlak
 
- Verzinkt 
 
- Levering
 
- Incl. kunststof contradeel 
 
- Min. kabeldiameter
 
- 46 mm 
 
- Max. kabeldiameter
 
- 50 mm 
 
- Leveringseenheid
 
- 25 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 3 kg
 
- Brutogewicht
 
- 3,117 kg
 
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
 
- 11,9 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- Opmerking bij PCF-klasse
 
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave 
 
- Douanetariefnummer
 
- 73182900 
 
- EAN
 
- 4028177022058 
 
- ETIM 9
 
- EC000454 
 
- ETIM 8
 
- EC000454 
 
- ECLASS 8.0
 
- 23140202 
 
- Product omschrijving
 
- 
SZ Kabelklemmen, kabeldiameterØ 46-50 mm, plaatstaal, verzinkt