- Bestelnr.:
- SZ 2361000
- Product omschrijving
- De veilige bescherming bij buitenopstelling met waterafvoer naar achteren. Naderhand eenvoudig te monteren.
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Oppervlak
- In één richting geschuurd, korrel 240
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Opmerking
- Bij buitenopstelling adviseren wij als bescherming tegen water en UV-stralen een regendak over de behuizing resp. de opening tussen deur en behuizing te plaatsen
- De testresultaten van de IP-beschermklasse voor bescherming tegen water (punt 2 volgens IEC 60 529) kunnen niet worden gelijkgesteld met die van een buiten of onder overeenkomende omstandigheden opgestelde kast.
- Al naar gelang de omgevingscondities zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk
- Geschikt voor
- Behuizingstype: AE roestvaststaal
Breedte: = 300 mm
Diepte: = 210 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,982 kg
- Brutogewicht
- 1,182 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177022072
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Product omschrijving
-
SZ Beschermkap tbv AE, afmeting 300x210 mm BxD, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)