Aardrail

Bestelnr.: SZ 2364000

Bestelnr.:
SZ 2364000
Toepassingsgebieden
Aansluitklemmen tot 6 mm² (soepele aders)
Aansluitklemmen tot 10 mm² (massieve of samengeslagen aders)
Hoofdaansluitklem tot 35 mm²
Materiaal
Aardrail: koper
Aansluitklemmen, beugels, schroeven: staal
Levering
Aardrail
42 schroeven (voorgemonteerd)
Afmetingen
Lengte: 699 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,5 kg
Brutogewicht
0,617 kg
Douanetariefnummer
74198090
EAN
4028177022133
ETIM 9
EC000329
ETIM 8
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Product omschrijving
SZ Aardrail, lengte 695 mm