Beschermdak voor AX

Artikelnummer: AX 2364010

Het beschermdak beschermt de behuizing dankzij het hellende oppervlak betrouwbaar tegen ophopend vocht en andere verontreinigingen.

Artikelnummer:
AX 2364010
Product omschrijving
Het beschermdak beschermt de behuizing dankzij het hellende oppervlak betrouwbaar tegen ophopend vocht en andere verontreinigingen.
Materiaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak
In één richting geschuurd, korrel 240
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden
Bij dynamische belastingen vast te schroeven
Afmetingen
Hoogte: 43 mm
Typekeuring volgens 508A
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Geschikt voor
Behuizingstype: AX
Breedte: = 800 mm
Diepte: = 400 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,9 kg
Brutogewicht
5,161 kg
Douanetariefnummer
94039910
ECLASS 8.0
27182405
Product omschrijving
AX Beschermdak, voor BD: 800x400 mm, roestvaststaal
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA
Documentatie
Handleiding