Voor individuele montage van montage-klemmenrails.
- Bestelnr.:
- SZ 2365000
- Uitvoering
- vlak
- Product omschrijving
- Voor individuele montage van montage-klemmenrails.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Geschikt voor behuizingstype
- KX
- Leveringseenheid
- 20 st.
- Nettogewicht
- 0,6 kg
- Brutogewicht
- 0,7 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177022157
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- SZ Montagebeugel, vlak