EMC-aardbeugels

Artikelnummer: SZ 2367040

Kunnen voor afscherming direct aan de verbruiker of het onderdeel op de montageplaat worden toegepast.

Artikelnummer:
SZ 2367040
Product omschrijving
De beugels kunnen voor afscherming direct aan de verbruiker of het onderdeel op de montageplaat worden toegepast.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Afmetingen
4 mm
Opmerking
1 bevestigingslasplaat
Leveringseenheid
50 st.
Nettogewicht
0,05 kg
Brutogewicht
0,076 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73182900
EAN
4028177163249
ETIM 9
EC000127
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23159090
Product omschrijving
SZ EMC-aardbeugels, 4 mm, plaatstaal, verzinkt
Documentatie
Info sheet