Naar keuze voor buis- en wand-/vloermontage. Veerdrukklemmen in het aansluitelement. Met afsluitdeksel voor optische elementen. Aanrakingsveilig volgens VDE.
- Bestelnr.:
- SG 2368001
- Uitvoering
- voor buismontage
- Product omschrijving
- Naar keuze voor buis- en wand-/vloermontage. Veerdrukklemmen in het aansluitelement. Met afsluitdeksel voor optische elementen. Aanrakingsveilig volgens VDE.
- Voordelen
- Eenvoudige montage en aansluiting dankzij de bajonetsluiting.
- Mogelijkheden
- Aansluit-, optische en akoestische elementen en een coderingsbord, maken een modulaire opbouw mogelijk
- Materiaal
- Behuizing van polyamide
- Kleur
- Zwart
- Signal pillar
- Modulair
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 65
- Nominale spanning
- 12 V - 230 V (AC/DC)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,096 kg
- Brutogewicht
- 0,097 kg
- Douanetariefnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177953574
- ETIM 9
- EC001152
- ETIM 8
- EC001152
- ECLASS 8.0
- 27371232
- Product omschrijving
- SG aansluitelement met deksel voor buismontage IP65
- Documentatie
- Handleiding
- Meer informatie