Aansluitelement voor signaalzuilen, modulair

Artikelnummer: SG 2368002

Naar keuze voor buis- en wand-/vloermontage. Veerdrukklemmen in het aansluitelement. Met afsluitdeksel voor optische elementen. Aanrakingsveilig volgens VDE.

Artikelnummer:
SG 2368002
Uitvoering
voor wand-/vloermontage
Product omschrijving
Naar keuze voor buis- en wand-/vloermontage. Veerdrukklemmen in het aansluitelement. Met afsluitdeksel voor optische elementen. Aanrakingsveilig volgens VDE.
Voordelen
Eenvoudige montage en aansluiting dankzij de bajonetsluiting.
Mogelijkheden
Aansluit-, optische en akoestische elementen en een coderingsbord, maken een modulaire opbouw mogelijk
Materiaal
Behuizing van polyamide
Kleur
Zwart
Signal pillar
Modulair
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 65
Nominale spanning
12 V - 230 V (AC/DC)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,089 kg
Brutogewicht
0,099 kg
Douanetariefnummer
85444290
EAN
4028177953581
ETIM 9
EC001152
ETIM 8
EC001152
ECLASS 8.0
27371232
Product omschrijving
SG aansluitelement met deksel voor vloer/vloermontage IP65
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Meer informatie