Dit artikel is niet meer leverbaar per: 1 jan. 2020
Het artikel wordt vervangen door:
2372031
Continu oplichtend element voor signaalzuilen, modulair
Artikelnummer: SG 2369.030
Met 360° signaalstraling door geoptimaliseerde prismatechniek, aantal mogelijke treden = 5 elementen, bij gelijke spanning.
- Artikelnummer:
- SG 2369.030
- Uitvoering
- Continu oplichtend element
- Product omschrijving
- Met 360°-signalering door de geoptimaliseerde prismatechniek. Aantal mogelijke treden = 5 elementen, bij gelijke spanning.
- Voordelen
- Eenvoudige montage en aansluiting dankzij de bajonetsluiting.
- Configuratie van max. vijf elementen, met dezelfde spanning.
- Elementen in verschillende kleuren en spanningen staan ter beschikking.
- Mogelijkheden
- Aansluit-, optische en akoestische elementen, evenals gloeilampen en een coderingsbord, maken een modulaire opbouw mogelijk
- Materiaal
- Behuizing van polyamide
Kap: transparant polycarbonaat - Kleur
- Transparant
- Diameter
- 70 mm
- Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase
- 2500 V AC
- Nominale isolatiespanning
- 250 V AC
- Opmerking
- Gloeilampen niet bij de levering inbegrepen.
- Afmetingen
- Hoogte: 56 mm
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 54, wanneer afsluitdeksel of akoestisch element aan de bovenzijde wordt gemonteerd
- Nominale spanning
- 12 V - 240 V (AC/DC)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,08 kg
- Douanetariefnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177219953
- ETIM 7.0
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Product omschrijving
- SZ Optisch element voor signaalzuil, transparant, continue oplichtend element, 12-240V AC/DC, behuizing polyamide, kap transparant polycarbonaat