Dit artikel is niet meer leverbaar per: 1 jan. 2020
Het aangegeven vervangende artikel is geschikt voor signaalzuil, modulair IP 65:
2370151
LED continu oplichtend element voor signaalzuilen, modulair
Artikelnummer: SG 2370.150
Met 360° signaalstraling door geoptimaliseerde prismatechniek, aantal mogelijke treden = 5 elementen, bij gelijke spanning.
- Artikelnummer:
- SG 2370.150
- Uitvoering
- LED continu oplichtend element
- Product omschrijving
- Met 360°-signalering door de geoptimaliseerde prismatechniek. Aantal mogelijke treden = 5 elementen, bij gelijke spanning.
- Voordelen
- Eenvoudige montage en aansluiting dankzij de bajonetsluiting.
- Configuratie van max. vijf elementen, met dezelfde spanning.
- Elementen in verschillende kleuren en spanningen staan ter beschikking.
- Mogelijkheden
- Aansluit-, optische en akoestische elementen, evenals gloeilampen en een coderingsbord, maken een modulaire opbouw mogelijk
- Materiaal
- Behuizing van polyamide
Kap: transparant polycarbonaat - Kleur
- Rood
- Diameter
- 70 mm
- Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase
- 2500 V AC
- Nominale isolatiespanning
- 250 V AC
- Afmetingen
- Hoogte: 56 mm
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 54, wanneer afsluitdeksel of akoestisch element aan de bovenzijde wordt gemonteerd
- Nominale spanning
- 230 V
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,082 kg
- Douanetariefnummer
- 94054990
- EAN
- 4028177656413
- ETIM 7.0
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Product omschrijving
- SZ Optisch element voor signaalzuil, rood, LED continu oplichtend element, 230V, behuizing polyamide, kap transparant polycarbonaat