Met 360°-signalering door de geoptimaliseerde prismatechniek.
- Bestelnr.:
- SG 2370151
- Uitvoering
- LED continu oplichtend element
- Voordelen
- Met 360°-signalering door geoptimaliseerde prismatechniek
- Configuratie van max. vijf elementen, met dezelfde spanning.
- Mogelijkheden
- Aansluit-, optische en akoestische elementen en een coderingsbord, maken een modulaire opbouw mogelijk
- Materiaal
- Behuizing van polyamide
Kap: transparant polycarbonaat - Kleur
- Rood
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 65, wanneer afsluitdeksel of akoestisch element aan de bovenzijde wordt gemonteerd
- Nominale spanning
- 230 V
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,069 kg
- Brutogewicht
- 0,075 kg
- Douanetariefnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177953598
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Product omschrijving
- SG Signaalzuil rood continu 230V IP65
- Documentatie
- Handleiding
- Meer informatie