Flitslichtelement voor signaalzuilen, modulair

Bestelnr.: SG 2371.021

Met 360°-signalering door de geoptimaliseerde prismatechniek.

Bestelnr.:
SG 2371.021
Uitvoering
Flitslichtelement
Voordelen
Eenvoudige montage en aansluiting dankzij de bajonetsluiting.
Met 360°-signalering door geoptimaliseerde prismatechniek
Configuratie van max. vijf elementen, met dezelfde spanning.
Elementen in verschillende kleuren en spanningen staan ter beschikking.
Mogelijkheden
Aansluit-, optische en akoestische elementen en een coderingsbord, maken een modulaire opbouw mogelijk
Materiaal
Behuizing van polyamide
Kap: transparant polycarbonaat
Kleur
geel
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 65, wanneer afsluitdeksel of akoestisch element aan de bovenzijde wordt gemonteerd
Nominale spanning
24 V (DC)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,07 kg
Brutogewicht
0,085 kg
Douanetariefnummer
85311095
EAN
4028177953703
ETIM 9
EC000232
ETIM 8
EC000232
ECLASS 8.0
27371220
Product omschrijving
SZ Flitslichtelement geel 24V AC/DC IP65
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Meer informatie