LED continu oplichtend element voor signaalzuilen, modulair

Artikelnummer: SG 2372001

Met 360°-signalering door de geoptimaliseerde prismatechniek.

Artikelnummer:
SG 2372001
Uitvoering
LED continu oplichtend element
Voordelen
Met 360°-signalering door geoptimaliseerde prismatechniek
Configuratie van max. vijf elementen, met dezelfde spanning.
Mogelijkheden
Aansluit-, optische en akoestische elementen en een coderingsbord, maken een modulaire opbouw mogelijk
Materiaal
Behuizing van polyamide
Kap: transparant polycarbonaat
Kleur
Rood
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 65, wanneer afsluitdeksel of akoestisch element aan de bovenzijde wordt gemonteerd
Nominale spanning
24 V (AC/DC)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,072 kg
Brutogewicht
0,073 kg
Douanetariefnummer
85311095
EAN
4028177953710
ETIM 9
EC000232
ETIM 8
EC000232
ECLASS 8.0
27371220
Product omschrijving
SZ Opt. elem. rood LED cont. 24V AC/DC
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Meer informatie