- Bestelnr.:
- SG 2372101
- Uitvoering
- voor buismontage
- Voordelen
- Direct aansluitbare totaaloplossing
- Zeer lange levensduur van de LED's (max. 100.000 uur), daardoor onderhoudsvrij
- Geringe montage- en opslagkosten
- Technische gegevens
- 3 treden, rood, geel, groen
- Signaleringshoek: 3 x 120°
- Kabelinvoer
- Min. kabeldiameter: 3 mm
Max. kabeldiameter: 6,5 mm
- Aansluiting (elektrisch)
- Veerdrukklemmen
- Lichtbundel
- LED's
- Afmetingen
- Hoogte: 211,5 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...50 °C
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 65
- Nominale spanning
- 24 V
- Schroefdraad
- M12 x 1,5
- Opmerking
- De signaalzuil bestaat uit de artikelen 2372001, 2372021, 2372011 en 2368001
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,25 kg
- Brutogewicht
- 0,308 kg
- Douanetariefnummer
- 85318070
- EAN
- 4028177953758
- ETIM 9
- EC001042
- ETIM 8
- EC001042
- ECLASS 8.0
- 27371230
- Product omschrijving
-
SZ Signaalzuil buismont LED rd/gl/gr 24V