Voor het vertragingsvrij herkennen van storingen en bedrijfstoestanden van machines en geautomatiseerde processen biedt Rittal een flexibel assortiment signaalzuilen voor elke toepassing. Zijn drie standaard signaalkleuren voldoende, dan is het kant-en-klare 3-voudige LED-signaalsysteem ideaal.
- Bestelnr.:
- SG 2372102
- Uitvoering
- voor wand-/vloermontage
- Voordelen
- Direct aansluitbare totaaloplossing
- Zeer lange levensduur van de LED's (max. 100.000 uur), daardoor onderhoudsvrij
- Geringe montage- en opslagkosten
- Technische gegevens
- 3 treden, rood, geel, groen
- Signaleringshoek: 3 x 120°
- Kabelinvoer
- Min. kabeldiameter: 3 mm
Max. kabeldiameter: 6,5 mm - Aansluiting (elektrisch)
- Veerdrukklemmen
- Lichtbundel
- LED's
- Afmetingen
- Hoogte: 211,5 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...50 °C
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 65
- Nominale spanning
- 24 V
- Schroefdraad
- M12 x 1,5
- Opmerking
- De signaalzuil bestaat uit de artikelen 2372001, 2372021, 2372011 en 2368002
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,25 kg
- Brutogewicht
- 0,309 kg
- Douanetariefnummer
- 85318070
- EAN
- 4028177953765
- ETIM 9
- EC001042
- ETIM 8
- EC001042
- ECLASS 8.0
- 27371230
- Product omschrijving
- SZ Signaalzuil wandmont LED rd/gl/gr 24V
- Toelatingen
- UL + C-UL (listed)