Dit artikel is niet meer leverbaar per: 1 jan. 2020
Het artikel wordt vervangen door:
2372001: 2372001
2368001: 2368001
- Artikelnummer:
- SG 2372.130
- Uitvoering
- 1 trede, rood
- Product omschrijving
- Signaleringshoek: 3 x 120°, leveringstoestand: continulicht. Knipperfunctie via PLC aan te sturen
- Voordelen
- Direct aansluitbare totaaloplossing
- Geringe bouwhoogte
- Lange levensduur van de LED's
- Geringe montage- en opslagkosten
- Kabelinvoer
- Min. kabeldiameter: 3 mm
Max. kabeldiameter: 6,5 mm - Diameter
- 72 mm
- Aansluiting (elektrisch)
- schroefklemmen
- Lichtbundel
- LED's
- Nominale isolatiespanning
- < 60 V DC
- Afmetingen
- Hoogte: 107 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...70 °C
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 65
- Nominale spanning
- 24 V
- 24 V (DC)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,22 kg
- Douanetariefnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177490130
- ETIM 7.0
- EC001042
- ECLASS 8.0
- 27371230
- Product omschrijving
- SZ Signaalzuil, LED-compact, 1 trede rood, leveringstoestand continulicht, knipperfunctie via PLC aan te sturen, IP65
- Documentatie
- Info sheet