Voor de bevestiging van toebehoren in een AE, TP, bedieningsbehuizing.
- Bestelnr.:
- SZ 2373000
- Materiaal
- Plaatstaal, verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Inbouwmogelijkheden
- Kastverlichting in wandbehuizingen AE
- Deurschakelaar in wandbehuizingen AE, TopPult-systeem TP
- Kabelslanghouders 2593.000 en 2591.000 in wandkasten AE
- Montagerails voor klemmen in bedieningsbehuizingen
- Opmerking
- De bevestigingsschroeven zijn bij gesloten deur niet zichtbaar. Aanwezige boringen voor systeemmontageblokken resp. scharnieren bij AE kunnen worden gebruikt.
- Geschikt voor behuizingstype
- AE
- TP
- Leveringseenheid
- 6 st.
- Nettogewicht
- 0,258 kg
- Brutogewicht
- 0,311 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177022232
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- SZ Universele montagebeugel, plaatstaal, verzinkt
- Documentatie
- Info sheet