Voeten, buizen, beugels.
- Bestelnr.:
- SG 2374000
- Uitvoering
- Voet met geïntegreerde buis, Ø 25 mm, 110 mm lang
- Kleur
- Zwart
- Lengte
- 110 mm
- Inbouwmogelijkheden
- Aan signaalzuil, modulair IP65 in combinatie met aansluitelement 2368001
- Signal pillar
- 3-voudige LED
- modulair IP65
- Afmetingen
- Lengte: 110 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,039 kg
- Brutogewicht
- 0,054 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177219786
- ETIM 9
- EC001259
- ETIM 8
- EC001259
- ECLASS 8.0
- 27371234
- Product omschrijving
- SZ Montage-element, voet met geïntegreerde buis,Ø 25 mm, 110 mm lang, zwart
- Documentatie
- Handleiding
- Meer informatie
- Quick guide