Montage-element voor buismontage

Artikelnummer: SG 2374.020

Voeten, buizen, beugels.

Artikelnummer:
SG 2374.020
Uitvoering
Afzonderlijke buis, 250 mm lang
Kleur
Aluminium
Lengte
250 mm
Inbouwmogelijkheden
Aan signaalzuil, modulair IP65 in combinatie met aansluitelement 2368001
Signal pillar
3-voudige LED
modulair IP65
Afmetingen
Lengte: 250 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,07 kg
Brutogewicht
0,075 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177219847
ETIM 9
EC001259
ETIM 8
EC001259
ECLASS 8.0
27371234
Product omschrijving
SZ Montage-element, afzonderlijke buis, 250 mm lang, aluminium
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
UR
Documentatie
Handleiding
Meer informatie
Quick guide