Voeten, buizen, beugels.
- Artikelnummer:
- SG 2374030
- Uitvoering
- Afzonderlijke buis, 400 mm lang
- Kleur
- Aluminium
- Lengte
- 400 mm
- Inbouwmogelijkheden
- Aan signaalzuil, modulair IP65 in combinatie met aansluitelement 2368001
- Signal pillar
- 3-voudige LED
- modulair IP65
- Afmetingen
- Lengte: 400 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,11 kg
- Brutogewicht
- 0,117 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177219854
- ETIM 9
- EC001259
- ETIM 8
- EC001259
- ECLASS 8.0
- 27371234
- Product omschrijving
- SZ Montage-element, afzonderlijke buis, 400 mm lang, aluminium
- Documentatie
- Handleiding
- Meer informatie
- Quick guide