voor tekstaanvullingen van de max. 5 optische elementen.
- Artikelnummer:
- SG 2374150
- Uitvoering
- voor 5 optische elementen
- Product omschrijving
- Om de max. 5 optische elementen te voorzien van tekst, met breukvlak om niet benodigde velden (50 x 150 mm) te verwijderen, incl. klemdeel voor voet resp. buis met Ø 25 mm.
- Materiaal
- Acryl, transparant
- Opmerking
- De coderingen zijn niet bij de levering inbegrepen.
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,31 kg
- Brutogewicht
- 0,36 kg
- Douanetariefnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177249875
- ETIM 9
- EC002617
- ETIM 8
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Product omschrijving
- SG Coderingsbord voor signaalzuilen, modulair, materiaal acryl, transparant