Hoekstukken, hoekkoppelingen, tussenscharnieren, wandscharnieren, opbouwscharnieren.
- Bestelnr.:
- SG 2375030
- Uitvoering
- voor draagarmsysteem CP 40, staal
- Product omschrijving
- Voor montage van een signaalzuil aan de kunststof afdekkap van de draagarmcomponenten.
- Kleur
- RAL 7024
- Inbouwmogelijkheden
- Op signaalzuil, modulair in verbinding met aansluitelement 2368001
- Signal pillar
- 3-voudige LED
- modulair IP65
- Opmerking
- voor draagarmsysteem CP 40 hoekstuk 90° 6501.140
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,23 kg
- Brutogewicht
- 0,24 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177437159
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27371233
- Product omschrijving
- SZ Montage-element, voor draagarmsysteem CP 40, staal, hoekstuk 90°, RAL 7024
- Documentatie
- Handleiding
- Meer informatie
- Quick guide