Akoestisch element voor signaalzuilen, modulair

Bestelnr.: SG 2376031

Voor het signaleren van waarschuwings- of storingsmeldingen.

Bestelnr.:
SG 2376031
Uitvoering
Volume en 8 tonen instelbaar, 102 dB
Product omschrijving
Voor het signaleren van waarschuwings- of storingsmeldingen.
Materiaal
Behuizing van polyamide
Kleur
Zwart
Montage-instructie
Montage uitsluitend aan het bovenste uiteinde van de optische elementen resp. direct op het aansluitelement.
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 65
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,069 kg
Brutogewicht
0,089 kg
Douanetariefnummer
85311095
EAN
4028177953796
ETIM 9
EC001261
ETIM 8
EC001261
ECLASS 8.0
27371237
Product omschrijving
SZ Akoestisch element 230V AC 102 dB
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Meer informatie