Opbouw voor TS, 600 mm en 800 mm brede kasten, 3 - 18 HE, voor de montage van 19"-inbouwcomponenten.
- Bestelnr.:
- SR 2377090
- Product omschrijving
- Voor de montage van 19"-inbouwcomponenten.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. knevelsluiting met dubbelbaardbinnenwerk
Materiaal voor bevestiging aan de inbouwset - Montage-instructie
- Afhankelijk van de uitbouwsituatie zijn PS montagechassis 23 x 73 mm vereist
- Opmerking
- Zie voor verdere uitbouwmogelijkheden "Technische gegevens"
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
VX SE
Breedte: = 600 mm
= 800 mm - Hoogte-eenheden
- 9 HE
- Geschikt voor behuizingstype
- TS
- VX SE
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,168 kg
- Brutogewicht
- 3,368 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177214989
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- SR Zwenkraam, klein, voor TS, VX SE, voor B: 600/800 mm, 9 HE
- Documentatie
- Handleiding