Voor inbouw van het zwenkraam, klein.
- Bestelnr.:
- SR 2377860
- Materiaal
- Traverse: Plaatstaal
Combinatiebevestigingsprofiel TS: Zinkspuitwerk - Oppervlak
- Gechromateerd
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan de kast
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
SE
Breedte: = 600 mm - Geschikt voor behuizingstype
- TS
- SE
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,1 kg
- Brutogewicht
- 2,26 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177231177
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- SR Inbouwset, voor behuizingsbreedte 600 mm
- Documentatie
- Handleiding