Voor de inbouw in 600 en 800 mm brede deuren en 19"-zwenkraam en -behuizingen.
- Bestelnr.:
- SZ 2379600
- Materiaal
- Deksel: plaatstaal
Zijdelen: spuitgietaluminium
Lade: spuitgietaluminium profiel - Oppervlak
- Deksel, zijdelen: structuurlak
Lade: blank geëloxeerd - Kleur
- Deksel, zijdelen: RAL 7035
- Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
Hoogte: 355 mm
Diepte: 126 mm - Max. toetsenbordafmetingen (BxHxD)
- 405 x 50 x 250 mm
- Geschikt voor deurbreedte
- 600 mm
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 7,388 kg
- Brutogewicht
- 7,777 kg
- Douanetariefnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177319295
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- SZ Uitklapbare toetsenbordhouder, voor deurbreedte 600 mm, inbouwdiepte 93 mm, 482,6x355x126 mm BxHxD, deksel plaatstaal RAL 7035, zijdelen spuitgietaluminium, IP55
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit UK
- Documentatie
- Handleiding