Tableau voor mousepad, uittrekbaar met muishouder

Artikelnummer: SZ 2379900

Voor opschroeven in de klaplade, geschikt voor alle gangbare mousepads tot 250 x 205 mm.

Artikelnummer:
SZ 2379900
Product omschrijving
Om aan de uitklapbare lade te bevestigen SZ 2379.600/ SZ 2379.800. Geschikt voor alle gangbare mousepads tot 250 x 205 mm.
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,95 kg
Brutogewicht
1,08 kg
Douanetariefnummer
76169990
EAN
4028177325869
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
SZ Tableau voor mousepad, uittrekbaar, voor alle gangbare mousepads tot 250x205 mm