Tableau voor mousepad voor bedieningsbehuizingen of vlakke delen

Bestelnr.: SM 2381000

De hoek van het tableau kan individueel worden ingesteld.

Bestelnr.:
SM 2381000
Product omschrijving
De hoek van het tableau kan individueel worden ingesteld. Voor de montage zijn twee bevestigingsboringen in de behuizing noodzakelijk.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,2 kg
Brutogewicht
1,29 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,8 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177220294
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
SM Tableau voor mousepad, voor bedieningsbehuizingen en vlakke delen, plaatstaal, oppervlak verzinkt
Documentatie
Handleiding