- Artikelnummer:
- SM 2382.000
- Product omschrijving
- Geschikt voor mousepad-tableau en voor een veilige opname van een standaard muis.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,3 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177220300
- ETIM 8
- EC002620
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
-
SM Houder voor muis, plaatstaal, oppervlak verzinkt