Voor montage links/rechts onder het tableau voor toetsenborden, borgt automatisch, in- en uitgedraaid.
- Artikelnummer:
- SM 2383020
- Product omschrijving
- Voor montage links/rechts onder de houder voor toetsenborden. Vergrendelt automatisch in een in- en uitgeklapte toestand. Met bevestigingsboringen voor houder voor muis 2382.000.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
Mousepad, geplakt - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,2 kg
- Brutogewicht
- 1,274 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177367661
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- SM Tableau voor mousepad, zwenkbaar, plaatstaal, verzinkt
- Documentatie
- Info sheet
- Databladen
- Technische gegevens