TFT-houder

Artikelnummer: SM 2383030

Geschikt voor de montage van TFT's op behuizingsbevestigingen CP-S, CP-L en verticale draagarm via behuizingsbevestiging, kantelbaar.

Artikelnummer:
SM 2383030
Product omschrijving
Geschikt voor de montage van TFT's met VESA 75/100. Aanpassing tot 21" aan bevestiging CP 40 (6501.070), bevestiging CP 60 voor draagarmaansluiting 120 x 65 mm (6206.360), verticale draagarm via schuine hoekadapter +100°/-60° (6206.460).
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 7024
Afmetingen
Breedte: 477 mm
Hoogte: 372 mm
Diepte: 110,5 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,033 kg
Brutogewicht
3,233 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
12,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177497146
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
SM TFT-houder, geschikt voor TFT's met VESA 75/100 tot 21 inch, plaatstaal, gelakt, RAL 7024
Documentatie
Info sheet
Databladen
Technische gegevens