Rail voor interieuropbouw voor AE/WM

Artikelnummer: AE 2383.210

Voor montage in de kast, zonder mechanische bewerking. De montage is rondom aan zij-, bodem- en dakoppervlakken mogelijk.

Artikelnummer:
AE 2383.210
Product omschrijving
Voor montage in de kast, zonder mechanische bewerking. De montage is rondom aan zij-, bodem- en dakoppervlakken mogelijk. Variabel met 2 gatenpatronen, schept extra montageoppervlak voor bijv.: TS systeemchassis, kastverlichting, deurschakelaars, deurarretering, kabelslanghouders
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Opmerking
Andere opbouwmogelijkheden: Bevestigingsplaten, inhangbaar TS 8612.400
Bevestigingsplaten, schroefbaar, groot, TS 8612.410
Bevestigingsplaten, schroefbaar, klein, PS 4532.000
Montagebeugel, PS 4597.000
Geschikt voor
Behuizingstype: AE
Diepte: = 210 mm
Leveringseenheid
4 st.
Gewicht/VE
0,696 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177687417
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
SZ Rails voor interieuropbouw tbv AE tbv kastdiepte 200 mm, plaatstaal, verzinkt
Documentatie
Info sheet