- Bestelnr.:
- AE 2383350
- Product omschrijving
- Voor montage in de kast, zonder mechanische bewerking. De montage is rondom aan zij-, bodem- en dakoppervlakken mogelijk. Variabel met 2 gatenpatronen, schept extra montageoppervlak voor bijv.: TS systeemchassis, kastverlichting, deurschakelaars, deurarretering, kabelslanghouders
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Opmerking
- Andere opbouwmogelijkheden: Bevestigingsplaten, inhangbaar TS 8612.400
- Bevestigingsplaten, schroefbaar, groot, TS 8612.410
- Bevestigingsplaten, schroefbaar, klein, PS 4532.000
- Montagebeugel, PS 4597.000
- Geschikt voor
- Behuizingstype: AE
Diepte: = 350 mm
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,776 kg
- Brutogewicht
- 1,039 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177687448
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
-
SZ Rails voor interieuropbouw tbv AE tbv kastdiepte 350 mm, plaatstaal, verzinkt