Toetsenbord houders van roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) met toetsuitsparingen Ø 22,5 mm. Beschermklasse IP 66.
- Artikelnummer:
- SM 2384010
- Materiaal
- Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Deksel: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), rondom ingeschuimde PU-afdichting - Oppervlak
- Kast en deksel: in één richting geschuurd, korrel 240
- Levering
- Kast met deksel
Snelsluiting incl. kunststofbussen - Afmetingen
- Breedte: 100 mm
Hoogte: 100 mm
Diepte: 90 mm - Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- IK-code
- IK08
- Materiaaldikte deksel
- 1,25 mm
- Materiaaldikte kast
- 1,25 mm
- Rastermaat
- 60 mm
- Uitsparingen (aantal x Ø)
- 1 x 22,5 mm
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Snelsluiting incl. kunststofbussen
Aantal sluitingen: 2 - Kabelinvoer (aantal x Ø)
- 1
- Aantal metrische uitdrukpoorten
- 1
- Basismateriaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,68 kg
- Brutogewicht
- 0,72 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,64
- Douanetariefnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177529403
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- SM Drukknopkast, 100x100x90 mm BxHxD, behuizing en deksel roestvaststaal, IP 66, NEMA 4X