Drukknopkast Roestvaststaal

Bestelnr.: SM 2384020

Toetsenbord houders van roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) met toetsuitsparingen Ø 22,5 mm. Beschermklasse IP 66.

Bestelnr.:
SM 2384020
Materiaal
Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Deksel: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak
Kast en deksel: in één richting geschuurd, korrel 240
Levering
Kast met deksel
Snelsluiting incl. kunststofbussen
Afmetingen
Breedte: 160 mm
Hoogte: 100 mm
Diepte: 90 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4X
IK-code
IK08
Materiaaldikte deksel
1,25 mm
Materiaaldikte kast
1,25 mm
Rastermaat
60 mm
Uitsparingen (aantal x Ø)
2 x 22,5 mm
Sluiting
Uitvoering sluiting: Snelsluiting incl. kunststofbussen
Aantal sluitingen: 4
Kabelinvoer (aantal x Ø)
2
Aantal metrische uitdrukpoorten
2
Basismateriaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,98 kg
Brutogewicht
1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,83
Douanetariefnummer
84879090
EAN
4028177529410
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
SM Drukknopkast, 160x100x90 mm BxHxD, behuizing en deksel roestvaststaal, IP 66, NEMA 4X
Toelichtingen
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
White Paper
Databladen
Technische gegevens