- Bestelnr.:
- SZ 2388125
- Uitvoering
- C-rail voor bevestiging van kabelklemmen
Hamerkopuitsparingen in 40 mm-raster voor kabelopvang door middel van kabelbinders
- Product omschrijving
- Combirail voor trekontlasting en EMC-contactering van ingevoerde kabels.
- Voordelen
- Extra contactering via aanwezige boringen (Ø 9 mm) links of rechts op de rail
- Voorbereid voor montage van EMC-schermbeugel zonder gereedschap
- Materiaal
- Spuitgietaluminium profiel
- Oppervlak
- Chroomvrij gepassiveerd
- Levering
- 1 rail
2 bevestigingsbeugels
Incl. bevestigingsmateriaal
- Lengte
- 1.153 mm
- Inbouwmogelijkheden
- op het horizontale/verticale kastprofiel
- op montageplaat, ook zonder bevestigingsbeugels monteerbaar
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
TS
Breedte: = 1.200 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,8 kg
- Brutogewicht
- 0,9 kg
- Douanetariefnummer
- 76042990
- EAN
- 4028177698949
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
-
SZ Montagerail tbv EMC schermbeugels, 1153x1200 mm LxB, spuitgietaluminium profiel, oppervlak chroomvrij gepassiveerd