Snelle montage zonder gereedschap: EMC-schermbeugel tegen de kabelafscherming drukken en aan de van de rail haken, diameterveranderingen worden door een veer volledig gecompenseerd.
- Bestelnr.:
- SZ 2388150
- Product omschrijving
- Snelle montage zonder gereedschap: EMC-schermbeugel tegen de kabelafscherming drukken en aan de bovenzijde van de rail haken. Diameterveranderingen worden volledig gecompenseerd door de veer van de EMC-schermbeugel.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Schermdiameter (min.)
- 4 ‐ 15 mm
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 0,18 kg
- Brutogewicht
- 0,188 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177318243
- ETIM 9
- EC002020
- ETIM 8
- EC002020
- ECLASS 8.0
- 27141150
- Product omschrijving
- SZ EMC-schermbeugel, voor schermdiameter 4-15 mm, plaatstaal, verzinkt
- Documentatie
- Info sheet