EMC-schermbeugel

Bestelnr.: SZ 2388.280

Snelle montage zonder gereedschap: EMC-schermbeugel tegen de kabelafscherming drukken en aan de van de rail haken, diameterveranderingen worden door een veer volledig gecompenseerd.

Bestelnr.:
SZ 2388.280
Product omschrijving
Snelle montage zonder gereedschap: EMC-schermbeugel tegen de kabelafscherming drukken en aan de bovenzijde van de rail haken. Diameterveranderingen worden volledig gecompenseerd door de veer van de EMC-schermbeugel.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Schermdiameter (min.)
15 ‐ 28 mm
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
0,5 kg
Brutogewicht
0,55 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177318267
ETIM 9
EC002020
ETIM 8
EC002020
ECLASS 8.0
27141150
Product omschrijving
SZ EMC-schermbeugel, voor schermdiameter 15-28 mm, plaatstaal, verzinkt
Documentatie
Info sheet