Combirail voor trekontlasting en EMC-contactering van ingevoerde kabels.
- Bestelnr.:
- SZ 2388650
- Uitvoering
- C-rail voor bevestiging van kabelklemmen
Hamerkopuitsparingen in 40 mm-raster voor kabelopvang door middel van kabelbinders - Product omschrijving
- Combirail voor trekontlasting en EMC-contactering van ingevoerde kabels.
- Voordelen
- Extra contactering via aanwezige boringen (Ø 9 mm) links of rechts op de rail
- Voorbereid voor montage van EMC-schermbeugel zonder gereedschap
- Materiaal
- Spuitgietaluminium profiel
- Oppervlak
- Chroomvrij gepassiveerd
- Levering
- 1 rail
2 bevestigingsbeugels
Incl. bevestigingsmateriaal - Lengte
- 553 mm
- Inbouwmogelijkheden
- op het horizontale/verticale kastprofiel
- op montageplaat, ook zonder bevestigingsbeugels monteerbaar
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
TS
Breedte: = 600 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,5 kg
- Brutogewicht
- 0,58 kg
- Douanetariefnummer
- 76042990
- EAN
- 4028177698918
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- SZ Rail voor EMC-schermbeugel en trekontlasting, 553x600 mm LxB, spuitgietaluminium profiel, oppervlak chroomvrij gepassiveerd
- Documentatie
- Info sheet