Voor montage in de kast, zonder mechanische bewerking. De montage is rondom aan zij-, bodem- en dakoppervlakken mogelijk. Creëert een extra montageoppervlak voor bijv. VX-systeemchassis 23 x 64 mm, VX-systeemchassis 14 x 39 mm, kastverlichting, deurschakelaar, deurarretering, VX-kabelbevestigings- en -montagerails.
- Bestelnr.:
- AX 2394250
- Product omschrijving
- Voor montage in de kast, zonder mechanische bewerking. De montage is rondom aan zij-, bodem- en dakoppervlakken mogelijk. Variabel met 2 gatenpatronen, schept extra montageoppervlak voor bijv. systeemchassis 14 x 39 mm, verlichting, deurschakelaar, deurarretering, kabelslanghouder.
- Voordelen
- Modulair systeem voor AX
- Compatibel met de VX25 systeemtoebehoren
- Tijdbesparing door montage zonder boren
- De beschermklasse van de behuizing blijft behouden (geen mechanische bewerking nodig)
- Automatische potentiaalvereffening
- Meer draagvermogen en stabiliteit
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Rail voor interieuropbouw AX
Adapters
Incl. bevestigingsmateriaal - Opmerking
- Bij inbouw van de systeemverlichting LED zijn VX-systeemchassis 23 x 64 mm of montagebeugels voor interieuropbouw nodig
- Geschikt voor
- Behuizingstype: AX
Diepte: = 250 mm - Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,92 kg
- Brutogewicht
- 1 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177965690
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- AX-rail voor interieuropbouw, voor D: 250 mm
- Documentatie
- Handleiding
- Meer informatie