- Artikelnummer:
- SZ 2400.000
- Product omschrijving
- Voor het doorvoeren van 2 voorgeconfectioneerde kabels via de connectoruitsparing, zonder hierbij de connector te demonteren.
- Materiaal
- Kast: kunststof
Beugels: plaatstaal
- Oppervlak
- Beugels: verzinkt
- Levering
- 2 halve schaaldelen
Bevestigingsklemmen
Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Breedte: 142 mm
Hoogte: 50 mm
Diepte: 54 mm
- Voor kabel-Ø
- 8 ‐ 36 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,28 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177022263
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Product omschrijving
-
SZ Connectordoorvoer, voor connectoruitsparingen 24-polig, kabeldiameter 8 - 36 mm, behuizing kunststof, beugels plaatstaal verzinkt,