Connectordoorvoer, klein

Bestelnr.: SZ 2400300

Voor voorgeconfectioneerde kabels met connector. Te gebruiken voor materiaaldikten tot 4 mm Met kabelbinders is een trekontlasting van de geconfectioneerde kabels te realiseren.

Bestelnr.:
SZ 2400300
Product omschrijving
Voor voorgeconfectioneerde kabels met connector. Te gebruiken voor materiaaldikten tot 4 mm Met kabelbinders kan een trekontlasting van de geconfectioneerde kabels worden gerealiseerd
Materiaal
Kunststof
Kleur
RAL 9005
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Kabelinvoer
Aantal kabelinvoeren: 2
Min. kabeldiameter: 6 mm
Max. kabeldiameter: 8 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 65 bij correcte montage
Voor kabel-Ø
6 ‐ 8 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,055 kg
Brutogewicht
0,063 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177267909
ETIM 9
EC000879
ETIM 8
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
Product omschrijving
SZ Connectordoorvoer, klein, voor 2 kabels Ø 6-8 mm
Documentatie
Handleiding