Voor voorgeconfectioneerde kabels met connector. Te gebruiken voor materiaaldikten tot 4 mm Met kabelbinders is een trekontlasting van de geconfectioneerde kabels te realiseren.
- Bestelnr.:
- SZ 2400500
- Product omschrijving
- Voor voorgeconfectioneerde kabels met connector. Te gebruiken voor materiaaldikten tot 4 mm Met kabelbinders kan een trekontlasting van de geconfectioneerde kabels worden gerealiseerd
- Materiaal
- Kunststof
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Kabelinvoer
- Aantal kabelinvoeren: 3
Min. kabeldiameter: 4 mm
Max. kabeldiameter: 6 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 65 bij correcte montage
- Voor kabel-Ø
- 4 ‐ 6 mm
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Nettogewicht
- 0,205 kg
- Brutogewicht
- 0,28 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177220348
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Product omschrijving
- SZ Connectordoorvoer, klein, voor 3 kabels Ø 4-6 mm
- Documentatie
- Info sheet