- Bestelnr.:
- SZ 2400910
- Product omschrijving
- Voor voorgeconfectioneerde kabels en leidingen met connector. Aanbouw 24- resp. 16-polige connectoruitsparingen in moduulplaten voor scheidingswand en metalen wartelplaten.
- Voordelen
- Afzonderlijke kabels ook naderhand, zonder demontage van het afdichtingsframe in te voeren of te vervangen
- Materiaal
- Frame: polyamide
Vlakke afdichting: CR
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Noodzakelijke uitsparing
- 16-polig
- Number modules 20 x 20
- 8 st.
- Afmetingen
- Breedte: 120 mm
Diepte: 67 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 64
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,105 kg
- Brutogewicht
- 0,11 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177534667
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
-
SZ Stekkerdoorvoer Afdichting, 16-polig, voor modulen 20x20 mm, frame polyamide, vlakke afdichting CR