Afdichtingsmodulen voor afdichtingen

Artikelnummer: SZ 2400920

Voor het afdichten van kabels en leidingen in combinatie met het afdichtingsframe. De afdichtingsmodulen 20 x 20 mm en 40 x 40 mm kunnen worden gecombineerd.

Artikelnummer:
SZ 2400920
Uitvoering
Afdichtingsmodulen 20 x 20 mm
Product omschrijving
Voor het afdichten van kabels en leidingen in combinatie met het afdichtingsframe. De afdichtingsmodulen 20 x 20 mm en 40 x 40 mm kunnen worden gecombineerd.
Voordelen
Afdichtingsmodulen houden de kabels op hun plaats
Materiaal
Moduulschaal: polyamide
Afdichting: TPE 2
Opmerking
1 dichtmoduul 40 x 40 mm ≙ 4 dichtmoduul 20 x 20 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 64
Voor kabel-Ø
4 ‐ 6 mm
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
0,05 kg
Brutogewicht
0,07 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177534674
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
SZ Stekkerdoorvoer Afdichtingsmodulen, 20x20 mm, afdichtingsbereik 4-6 mm, moduulschaal polyamide, afdichting TPE 2
Documentatie
Info sheet