Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 jan. 2020
Het artikel wordt vervangen door:
2580100
Afdichtingsmodulen voor afdichtingen
Artikelnummer: SZ 2400.960
Voor het afdichten van kabels en leidingen in combinatie met het afdichtingsframe. De afdichtingsmodulen 20 x 20 mm en 40 x 40 mm kunnen worden gecombineerd.
- Artikelnummer:
- SZ 2400.960
- Uitvoering
- Afdichtingsmodulen 40 x 40 mm
- Product omschrijving
- Voor het afdichten van kabels en leidingen in combinatie met het afdichtingsframe. De afdichtingsmodulen 20 x 20 mm en 40 x 40 mm kunnen worden gecombineerd.
- Voordelen
- Afdichtingsmodulen houden de kabels op hun plaats
- Materiaal
- Moduulschaal: polyamide
Afdichting: TPE 2 - Opmerking
- 1 dichtmoduul 40 x 40 mm ≙ 4 dichtmoduul 20 x 20 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 64
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Gewicht/VE
- 0,21 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177598119
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
- SZ Stekkerdoorvoer Afdichtingsmodulen, 40x40 mm, afdichtingsbereik gesloten, moduulschaal polyamide, afdichting TPE 2